ASCO™ 8210B058 Solenoid Valve

ASCO 8210B058 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 3 di 3 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Attuazione
Classe bobina
Frequenza
Temperatura ambiente massima
Disponibilità
Flusso (Cv)
Fluidi
Dimensione tubo/porta
Materiale tenuta
Materiale del corpo
Certificazioni
Min Operating Press. (Light Oil)
Press. di esercizio massima (Acqua)
Attacco/raccordo di pressione
Press. di esercizio minima (Acqua)
Press. di esercizio massima (Aria)
Temperatura ambiente minima
Press. di esercizio minima (Aria)
Max Operating Press. (Light Oil)
Orifizio
Product Type
Funzione della valvola
Potenza in W
Tensione
Invio immediato disponibile
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
8210B058AC115/50D

ASCO 8210B058AC115/50D

AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
ElettrovalvolaFB50 Hz5 Day
1494,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
8210B058AC208/60D

ASCO 8210B058AC208/60D

AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
ElettrovalvolaFB60 Hz5 Day
1268,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
SD8210B058AC120/60,110/50

ASCO SD8210B058AC120/60,110/50

AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
ElettrovalvolaFB50/60 Hz5 Day
1734,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO