ASCO™ 8210G014 Solenoid Valve

ASCO 8210G014 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    60 Hz
    Same Day
    NPT
    Solenoid Valve
    16.1 W
    120 AC
    1 - 2 di 2 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Classe bobina
    Frequenza
    Temperatura ambiente massima
    Disponibilità
    Flusso (Cv)
    Fluidi
    Dimensione tubo/porta
    Materiale tenuta
    Materiale del corpo
    Certificazioni
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio minima (Acqua)
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Temperatura ambiente minima
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifizio
    Product Type
    Funzione della valvola
    Potenza in W
    Tensione
    Invio immediato disponibile
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G014AC120/60D

    ASCO 8210G014AC120/60D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFT60 HzSame Day
    555,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8210G014AC120/60D

    ASCO EF8210G014AC120/60D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFT60 HzSame Day
    693,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO