ASCO™ 8210G104 Solenoid Valve

ASCO 8210G104 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    24 DC
    1 - 1 di 1 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Classe bobina
    Frequenza
    Temperatura ambiente massima
    Disponibilità
    Flusso (Cv)
    Fluidi
    Dimensione tubo/porta
    Materiale tenuta
    Materiale del corpo
    Certificazioni
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio minima (Acqua)
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Temperatura ambiente minima
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifizio
    Product Type
    Funzione della valvola
    Potenza in W
    Tensione
    Invio immediato disponibile
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G104DC24/DCD

    ASCO 8210G104DC24/DCD

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFT5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO