ASCO™ 8316G066 Solenoid Valve

ASCO 8316G066 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    220 DC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    DIN
    NPT Body Connection
    Spade terminals
    5 Day
    Same Day
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    104
    125
    125
    150
    32
    10
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    8.1
    8.1 W
    10.6
    10.6 W
    20.6
    20.6 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class F - High temperature
    Class H - Battery charging circuits
    Class H - High temperature
    Elongated splice box
    Junction box
    Manual operator
    Mounting bracket
    Non-Standard Lead Length
    Open frame (RHII only)
    1 - 10 di 678 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Tensione
    Certificazione per aree
    Tipo di connessione
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G066AC100/50D

    ASCO 8316G066AC100/50D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola100 c.a.Area sicura - Scopi genericiCollegamento del corpo NPT5 Day
    926,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC110/50D

    ASCO 8316G066AC110/50D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola110 V c.a.Area sicura - Scopi genericiCollegamento del corpo NPTSame Day
    647,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC110/60D

    ASCO 8316G066AC110/60D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola110 V c.a.Area sicura - Scopi genericiCollegamento del corpo NPT5 Day
    926,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC115/50D

    ASCO 8316G066AC115/50D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola115 c.a.5 Day
    926,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC12/60D

    ASCO 8316G066AC12/60D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola12 c.a.Area sicura - Scopi genericiCollegamento del corpo NPT5 Day
    926,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/50D

    ASCO 8316G066AC120/50D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola120 c.a.Area sicura - Scopi genericiCollegamento del corpo NPT5 Day
    926,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/60,110/50D

    ASCO 8316G066AC120/60,110/50D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola110 AC|120 ACArea sicura - Scopi genericiCollegamento del corpo NPTSame Day
    647,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC120/60D

    ASCO 8316G066AC120/60D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola120 c.a.Area sicura - Scopi genericiCollegamento del corpo NPTSame Day
    647,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC208/60D

    ASCO 8316G066AC208/60D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola208 c.a.Area sicura - Scopi genericiCollegamento del corpo NPT5 Day
    647,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8316G066AC220/50D

    ASCO 8316G066AC220/50D

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola220 c.a.5 Day
    647,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO