ASCO™ 8316H303 Solenoid Valve

ASCO 8316H303 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    F
    LP3
    104
    149
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    0.55
    0.55 W
    0.7 W
    0.75
    0.75 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Class H - High temperature
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    1 - 10 di 32 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Tensione
    Certificazione per aree
    Tipo di connessione
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8316H303DC12/DCD

    ASCO EF8316H303DC12/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola12 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1167,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8316H303MBDC12/DCD

    ASCO EF8316H303MBDC12/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    12 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1215,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8316H303VDC12/DCD

    ASCO EF8316H303VDC12/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    12 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1260,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8316H303VDC24/DCD

    ASCO EF8316H303VDC24/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola24 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1260,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8316H303VMBDC12/DCD

    ASCO EF8316H303VMBDC12/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    12 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1308,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EF8316H303VMBDC24/DCD

    ASCO EF8316H303VMBDC24/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola24 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1308,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EFHT8316H303VDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H303VDC125/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola125 DC|125 DC Battery ChargingA prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1336,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EFHT8316H303VMBDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H303VMBDC125/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola125 DC Battery Charging|125 DCA prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1384,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EFMF8316H303DC24/DCD

    ASCO EFMF8316H303DC24/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola24 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
    1253,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    EFMF8316H303MBDC24/DCD

    ASCO EFMF8316H303MBDC24/DCD

    AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
    Elettrovalvola24 c.c.5 Day
    1301,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO