ASCO™ 8316H387 Solenoid Valve

ASCO 8316H387 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Import failed. Error during transformations! 15002

1 - 5 di 5 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Attuazione
Tensione
Certificazione per aree
Tipo di connessione
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
EV8316H387DC12/DCD

ASCO EV8316H387DC12/DCD

AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
Elettrovalvola12 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
2479,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
EV8316H387DC24/DCD

ASCO EV8316H387DC24/DCD

AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
24 c.c.5 Day
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
EVHT8316H387DC24/DCD

ASCO EVHT8316H387DC24/DCD

AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
Elettrovalvola24 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
EVL8316H387DC12/DCK

ASCO EVL8316H387DC12/DCK

AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
Elettrovalvola12 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
2535,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
EVMF8316H387DC24/DCD

ASCO EVMF8316H387DC24/DCD

AttuazioneTensioneCertificazione per areeTipo di connessioneDisponibilità
Elettrovalvola24 c.c.A prova di esplosione (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Collegamento del corpo NPT5 Day
AGGIUNGI ALL'ELENCO