ASCO™ 8327B102 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B102 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    3.6 W
    5 Day
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    48 DC
    NPTF
    FPM
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 9 di 9 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Dimensione tubo/porta
    Classe bobina
    Potenza in W
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFET8327B102.110/50-60

    ASCO NFET8327B102.110/50-60

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    NFET8327B102MS.24/DC

    ASCO NFET8327B102MS.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H3.6 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    SC8327B102.24/DC

    ASCO SC8327B102.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H3.6 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    SC8327B102MO.24/DC

    ASCO SC8327B102MO.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H3.6 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    WSCR8327B102MS.24/DC

    ASCO WSCR8327B102MS.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H3.6 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    WSJE8327B102.24/DC

    ASCO WSJE8327B102.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    WSNF8327B102.24/DC

    ASCO WSNF8327B102.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H3.6 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    WSNF8327B102MO.48/DC

    ASCO WSNF8327B102MO.48/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    WSNFET8327B102.48/DC

    ASCO WSNFET8327B102.48/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H3.6 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO