ASCO™ 8327B211 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B211 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    5.7 W
    5 Day
    Brass
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    NPTF
    (F)VMQ
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 1 di 1 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Dimensione tubo/porta
    Classe bobina
    Potenza in W
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NF8327B211.24/DC

    ASCO NF8327B211.24/DC

    AttuazioneDimensione tubo/portaClasse bobinaPotenza in WDisponibilità
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto1/4"H5.7 W5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO