ASCO™ 8551B320 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551B320 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

1 - 1 di 1 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Attuazione
Classe bobina
Frequenza
Materiale del corpo
Attacco/raccordo di pressione
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
JPIS8551B320DC24/DC

ASCO JPIS8551B320DC24/DC

AttuazioneClasse bobinaFrequenzaMateriale del corpoAttacco/raccordo di pressione
ElettrovalvolaHOttoneNPT
1184,00 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO