Curve di gocciolamento Numatics™ Serie ADL

Le curve di gocciolamento Numatics serie ADL sono progettate per la rimozione di acqua in grandi quantità delle linee ad aria compressa. Combinate con la filtrazione a coalescenza, costituiscono un pacchetto efficace ed economico per eliminare l'acqua e gli aerosol idrici dai sistemi ad aria compressa. Le curve di gocciolamento sono consigliate per le strutture con numerosi cali d’aria prima dei filtri, dei regolatori e dei lubrificatori (FRL) del punto di utilizzo. Con una camera di espansione allargata, la serie ADL offre un’efficienza tra le migliori sul mercato per la rimozione dell'acqua.

Specifiche

Tubo/Dimensione raccordo1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/2 "; 2 "
Ambiente operativoInterni, esterni