Cilindro senza stelo ASCO™ Numatics serie G

I cilindri senza stelo per applicazioni pesanti Numatics Serie G includono una guida a cuscinetti e slider a cuscinetti per capacità di carico elevatissime. L'affidabilità dimostrata sul campo offre milioni di cicli, rendendoli ideali per la movimentazione di materiali ed applicazioni di produzione nei settori automobilistico e degli pneumatici, alimentare e del confezionamento.

Specifiche

Cuscinetto32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Ambiente di esercizioCorrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa1.200 mm max.