Cilindri tondi ASCO™ serie Numatics ISO 6432
Specifiche
| Standard / Normative | ISO |
| Cuscinetto | 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |
| Ambiente di esercizio | Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio |
| Corsa | Massimo 500 mm |