Elettrovalvole ASCO™ serie L142 per applicazioni generali

Le valvole ASCO serie L142 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Specifiche

Materiale corpoOttone
Azionamento valvolaElettrovalvola - Servoassistita
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo1/2 "
Tipo di raccordoNPTF
Massima pressione ammissibile (PS)232 psi
Temperatura del fluido+14 °F +194 °F
Viscosità massima5° E (~37 cStokes o mm2/s)
GuarnizioneNBR