Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L160
Specifiche
| Materiale corpo | Ottone |
| Azionamento valvole | Solenoide - Ad azionamento diretto |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Tubo/Dimensione raccordo | |
| Tipo di raccordo | |
| Massime pressioni ammissibili (PS) | 20 bar |
| Temperatura del fluido | -10 °C +85 °C |
| Viscosità massima | 5° E (~37 cStokes o mm2/s) |
| Guarnizione | EPDM |