Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie Mark 55
Specifiche
| Azionamento valvola | Pneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Ad azionamento diretto |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/2"; 3/8"; 3/4" |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Funzione | 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro a pressione, 4 vie - 5/3 - centro aperto |
| Normative e Regolamenti | Classe I Div 2, Classe II Div 2, CSA, IP65 |
| Ambiente operativo | Pericoloso, interni, esterni, lavaggio |
| Media | Aria, gas inerte, vuoto |