Pressostati digitali Numatics™ 280

I sensori digitali ASCO Numatics serie 280 possono essere utilizzati come pressostati/vuotometri digitali per la visualizzazione accurata del valore attuale. Possono anche essere utilizzati per applicazioni che richiedono una misurazione estremamente accurata di un valore specifico, generando quindi un input digitale al PLC o al sistema di controllo. L'ampio display LCD offre una buona visione e cambia colore al raggiungimento del punto predefinito, facendo in modo che l'uscita digitale cambi stato. Le applicazioni includono la verifica della presenza del pezzo, assicurazione qualità utilizzando la prova del calo di pressione, controllo dei bordi sull'avvolgimento delle pellicole, forze di bloccaggio, circuito di svuotamento e riempimento e circuito di caricamento e scaricamento.

Specifiche

Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvolaElettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale del corpoAlluminio
Tensione24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 440 CA, 480 CA, 24 CC, 240 CC, 12 CC, 120 CC, 6 CC, 48 CC | 50-60
FluidoAria, gas inerti
Tubo/Dimensioni raccordo1/8"
Tipo di portaNPTF
FlussoDa 0,1 Cv a 0,5 Cv
Ambiente operativoInterni
Standard e normativeTipo 1, CSA, UL