Filtri in linea Numatics™

I filtri in linea monouso ASCO Numatics includono i modelli a doppia dentatura in nylon e diritto in poliuretano serie PL, oltre al modello diritto in nylon serie PT. Entrambi offrono elementi di grado antiparticolato e a coalescenza. Gli alloggiamenti in poliestere estesi della serie PH e della serie PX forniscono elementi di grado antiparticolato nonché HEPA e ULPA. La serie PH offre anche un'opzione di asciugatore essiccativo in policarbonato trasparente che utilizza il gel di silice blu. La serie MF completamente in metallo include elementi di grado a coalescenza e antiparticolato.

Specifiche

Dimensioni tubo/porta1/8"; 1/4"
Ambiente di esercizioInterni; Esterni