Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie P316

Le valvole ASCO Serie P316 sono valvole azionate pneumaticamente a 3 vie progettate per garantire una lunga vita in servizio nella movimentazione dell'aria lubrificata. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole.

Specifiche

Azionamento valvolePneumatico - A comando pneumatico
Materiale corpoOttone
MediaAria, gas inerte, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiusa
PortataDa 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizioDa vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizioInterni, esterni