Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie P444
Specifiche
| Azionamento valvole | Pneumatico - A comando pneumatico |
| Materiale corpo | Ottone |
| Media | Aria, gas inerte, olio leggero, acqua |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/4 "; 3/8 " |
| Tipo di porta | NPTF |
| Funzione | 4 vie - 4/2 |
| Portata | Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni |