Pinze parallele Numatics™ Serie RPG

Le pinze Numatics Serie RPG hanno un movimento parallelo vero generato da un pistone ad azione doppia. Il pistone è collegato a un meccanismo a pignone con una connessione che viene guidata nel corpo per un centraggio preciso. La Serie RPG è ideale per strumentazioni analitiche e diagnostiche, per il settore dell'imbottigliamento, dei biocombustibili e per le attrezzature di lavanderie e cucine commerciali.

Specifiche

Ambiente operativoCorrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio