PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

ASCO™ SU8210P08824-120

Codice:

Asco-SU8210P08824-120

1029,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
3/4 X 5/8 2NC STAINL1.5 /H W

Specifiche

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number550472-002
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 1.5/H AD