Elettrovalvole AVENTICS™ Serie 189
Specifiche
| Azionamento valvole | Solenoide; Solenoide - A comando pneumatico |
| Materiale corpo | Plastica ingegnerizzata |
| Media | Aria, gas inerte |
| Dimensioni tubo/raccordo | 1/8"; M5 |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP |
| Funzione | 3 vie - 3/2 normalmente chiusa |
| Portata | Da 0,05 a 0,1 Cv |
| Tensione | 115 CA; 230 CA; 24 CC; 48 CC | 50/60 |
| Pressione massima differenziale/di esercizio max | Da vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni |
| Standard/normative | IP65 |