Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ Series 2002

La Serie 2002 AVENTICS è una linea di valvole di controllo direzionale modulari in subminiatura. Progettate con flessibilità di collegamento, le valvole eliminano il cablaggio interno e sono facili da configurare. La serie 2002 è ad alta efficienza energetica, offre una portata elevata in una confezione compatta e supporta protocolli di interfaccia elettronica/bus come DeviceNet, I/O remoto, Profibus-DP e DeviceLogix. È idonea per strumentazioni analitiche e diagnostiche, scienze naturali e applicazioni di imbottigliamento.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola - A pilotaggio pneumatico
Dimensioni tubo/raccordo10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5; 6 mm
Tipo di raccordoPortagomma; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; A spinta; UNF
PortataDa 0,1 Cv a 0,5 Cv
Standard/normativeCSA, IP65
Ambiente di esercizioInterni, esterni, lavaggio
FluidoGas inerte; vuoto