Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ Series 2005

La Serie 2005 AVENTICS è una linea di valvole pneumatiche di controllo direzionale progettate per una facile installazione e configurazione in una vasta gamma di applicazioni. Le valvole modulari incorporano una flessibilità di collegamento che elimina il cablaggio interno. Inoltre, hanno capacità di I/O ed elettronica Fieldbus, supportando vari protocolli di rete. Le valvole sono adatte per applicazioni automobilistiche, imbottigliamento, scienze naturali, stampaggio dei metalli e produzione di pneumatici

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola - A pilotaggio pneumatico
Dimensioni tubo/raccordo1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP, NPTF, a innesto
Funzione4 vie - 5/3
PortataDa 0,5 Cv a 1,0 Cv
Standard/normativeATEX Zona 2-22; CSA; IP65
Ambiente di esercizioInterni, esterni, lavaggio
FluidoAria, gas inerte; vuoto