Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ Series 2012

Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola - A pilotaggio pneumatico |
| Dimensioni tubo/raccordo | 1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm |
| Tipo di raccordo | G ISO228/1-G BSPP, NPTF, a innesto |
| Funzione | 4 vie - 4/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione |
| Portata | Da 1,0 Cv a 2,0 Cv |
| Standard/normative | CSA; IP65; UL |
| Ambiente di esercizio | Interni, esterni, lavaggio |
| Fluido | Aria, gas inerte |