Valvole di controllo direzionale AVENTICS™ Series 2035

La Serie 2035 AVENTICS è una linea di valvole di controllo direzionale modulari. Progettate con flessibilità di collegamento, le valvole eliminano il cablaggio interno e sono facili da configurare. La serie 2035 è ad alta efficienza energetica e supporta protocolli di interfaccia elettronica/bus come DeviceNet, Allen-Bradley, I/O remoto e Profibus. È idonea per applicazioni automobilistiche, di produzione di pneumatici e stampaggio dei metalli.

Specifiche

Azionamento valvoleElettrovalvola - A pilotaggio pneumatico
Dimensioni tubo/raccordo1/2"; 3/8"
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP; NPTF
Funzione4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
PortataFino a 3,5 Cv
Standard/normativeCSA, IP40
Ambiente di esercizioPericoloso; interni
FluidoAria, gas inerte; vuoto