AVENTICS™ Serie 511 (Misura 1)
Specifiche
| Attuazione della valvola | Solenoide - a comando pneumatico, Solenoide - ad azionamento diretto |
| Dimensioni tubo/porta | 1/4"; 3/8" |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Funzione | 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione |
| Portata | Da 1,0 Cv a 2,0 Cv |
| Normative/Regolamenti | CSA, IP65, ISO |
| Ambiente di esercizio | Indoor, outdoor, lavaggio |
| Media | Aria, gas inerte, vuoto |