PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Serie 512 (Misura 2)

Le elettrovalvole AVENTICS Serie 512 ISO (Misura 2) sono valvole per carichi pesanti e alta velocità, progettate per il funzionamento generale su tutti i tipi di automazione. Offrono durata operativa leader nel settore e prestazioni ripetibili e affidabili in ambienti difficili. La serie 5599-2 è conforme allo standard ISO 5599/2 per l’intercambiabilità da unità della valvola alla base. Incorpora la tecnologia brevettata di bobina e manicotto che la rende ideale per le applicazioni in macchine a elevato tasso di cicli proprie dei settori automobilistico, della stampigliatura e delle sale di stampaggio e di produzione di pneumatici.

Specifiche

Attuazione della valvolaSolenoide - a comando pneumatico, Solenoide - ad azionamento diretto
Dimensioni tubo/porta1/2"; 3/8"
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
PortataDa 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normative/RegolamentiCSA, IP65, ISO
Ambiente di esercizioIndoor, outdoor, lavaggio
MediaAria, gas inerte, vuoto