AVENTICS™ Serie 513 (Misura 3)
Specifiche
| Attuazione della valvola | Elettrovalvola - Pneumatica, Elettrovalvola - Diretta, Elettrovalvola - Chiusura a scatto |
| Dimensioni tubo/porta | 1/2"; 3/4" |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Funzione | 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione |
| Portata | Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 1,73 a 5,19 kV |
| Normative/Regolamenti | CSA, IP65, ISO |
| Ambiente di esercizio | Indoor, outdoor, lavaggio |
| Media | Aria, gas inerte, vuoto |