Cilindri standard (ISO 21287) AVENTICS™ Serie CCL-IC

Visualizza il catalogo
I cilindri della Serie CCL-IC (ISO 21287) di AVENTICS con il loro design compatto e pulito possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni. La loro superficie liscia assieme ai loro materiali, ad esempio alluminio anodizzato, acciaio inossidabile e lubrificanti NSF-H1, rendono il cilindro ideale per requisiti impegnativi nel settore di alimenti e bevande

1 - 10 di 278 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Standard e normative
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Funzione cilindro
Disponibilità
Collegamento aria compressa
Ammortizzazione
Requisiti ambientali
Settore
Pistone magnetico
Max Stroke
Pressione di esercizio massima
Forza di estensione del pistone
Forza di ritrazione del pistone
Filettatura stelo pistone
Serie di prodotti
Raschiastelo
Tipo di raschietto
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R480668683

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668683

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm5 mma doppio effetto
121,70 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668684

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668684

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm10 mma doppio effetto
122,85 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668685

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668685

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm15 mma doppio effetto
124,01 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668686

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668686

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm20 mma doppio effetto
125,15 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668687

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668687

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm25 mma doppio effetto
126,31 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668688

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668688

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm30 mma doppio effetto
127,46 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668689

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668689

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm40 mma doppio effetto
129,76 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668690

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668690

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm50 mma doppio effetto
132,07 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668691

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668691

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
16 mm60 mma doppio effetto
134,37 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
R480668692

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668692

Standard e normativeDimensione cuscinettoLunghezza corsaFunzione cilindroDisponibilità
20 mm5 mma doppio effetto
136,39 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO