Sistemi di valvole AVENTICS™ Serie CL03

Ricambi
Visualizza il catalogo
La serie CL03 di AVENTICS rappresenta il sistema di valvole ideale per soluzioni pneumatiche nel settore alimentare: design igienico, massima flessibilità di configurazione, estensione del modulo possibile in qualsiasi momento e protezione dall’acqua ai massimi livelli. Il materiale sintetico è resistente agli agenti detergenti e agli agenti chimici aggressivi e consente applicazioni in aree umide, anche in condizioni difficili. Il sistema di valvole offre flessibilità eccezionale con la possibilità di generare fino a 32 diversi livelli di pressione in un unico sistema.

Caratteristiche

  • L’assenza di giunture e spazi vuoti consente una pulizia veloce e facile
  • Ideale per applicazioni di lavaggio (ad alta pressione) grazie alla protezione di ingresso IP69K
  • Tecnologia collaudata della valvola HF03
  • Fino a 16 valvole in un sistema
  • Fino a 32 livelli di pressione selezionabili
  • Portata istantanea da 700 fino a 1.100 l/min
  • Utilizzo di lubrificante per l'industria alimentare
  • Elevata connettività tramite connessione Multipol o Fieldbus
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • Disponibile anche come valvola singola CL03-EV