Connettori con otturatore della valvola AVENTICS™ Serie CON-VP con cavo

La serie CON-VP di AVENTICS con cavo offre connettori con otturatore della valvola dotati di cavi di diverse lunghezze utilizzati per collegare diverse serie di valvole e sensori. La serie comprende le tipologie di connettori Forma A, B, B industriale, C e C industriale, conformi alle norme EN 175301-803 (Forma A), ISO 6952 (Forma B) e ISO 15217 (Forma C)

1 - 10 di 28 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Lunghezza del cavo
Contatti
Connessione elettrica
Tipo di accessorio
Disponibilità
Cable Exit 1
Opzione cavo
Tipo di connettore
Tipo di connessione elettrica
Tipo di collegamento elettrico 2
Settore
Colore del LED
Temperatura ambiente massima
Temperatura ambiente minima
Numero di linee
Numero di poli
Numero di fili
Tensione di esercizio
Serie di prodotti
Grado di protezione
Schermatura
Tensione di alimentazione CA massima
Tensione di alimentazione CC massima
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
1834484152

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, forma B, Inserto per boccole a 0° 1834484152

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
3 m2+Eforma BConnettore valvola forma B
37,22 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484153

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, Inserto per boccole a 180° 1834484153

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
3 m2+Eforma BConnettore valvola forma B
37,22 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484154

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, forma B, Inserto per boccole a 0° 1834484154

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
5 m2+Eforma BConnettore valvola forma B
41,65 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484155

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, Inserto per boccole a 180° 1834484155

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
5 m2+Eforma BConnettore valvola forma B
41,65 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484160

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, forma A 1834484160

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
3 m2+Eforma AConnettore valvola forma A
33,64 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484162

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, forma A 1834484162

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
3 m2+Eforma AConnettore valvola forma A
37,22 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484163

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, forma A 1834484163

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
5 m2+Eforma AConnettore valvola forma A
41,65 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484164

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, forma A 1834484164

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
3 m2+Eforma AConnettore valvola forma A
51,93 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484165

AVENTICS Connettore valvola con cavo serie CON-VP, forma A 1834484165

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
5 m2+Eforma AConnettore valvola forma A
57,05 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
1834484204

AVENTICS Connettore valvola, serie CON-VP, Inserto per boccole a 0° 1834484204

Lunghezza del cavoContattiConnessione elettricaTipo di accessorioDisponibilità
3 m2+Eforma CConnettore valvola forma C
42,03 USD
AGGIUNGI ALL'ELENCO