AVENTICS Fissaggio a flangia MF8, Serie CM1 1821036010
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 20 mm|25 mm | ISO 6432 | Acciaio galvanizzato |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF8, Serie CM1 1821036011
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 12 mm|16 mm | ISO 6432 | Acciaio galvanizzato |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF8, Serie CM1 1821036012
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 8 mm|10 mm | ISO 6432 | Acciaio galvanizzato |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1821038241
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 16 mm | 10 mm | Steel, chrome-plated |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1827001277
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 32 mm | 30 mm | ISO 15552 | Acciaio galvanizzato |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1827001278
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 40 mm | 35 mm | ISO 15552 | Acciaio galvanizzato |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1827001279
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 50 mm | 40 mm | ISO 15552 | Acciaio galvanizzato |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1827001281
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 80 mm | 45 mm | ISO 15552 | Acciaio galvanizzato |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1827001282
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 100 mm | 55 mm | ISO 15552 | Acciaio galvanizzato |
AVENTICS Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1827001460
| Tipo di accessorio | Dimensione cuscinetto | Cuscinetto girevole | Standard e normative | Materiale del corpo |
|---|---|---|---|---|
| Fissaggi cilindro | 160 mm | 65 mm | ISO 15552 | Acciaio galvanizzato |