PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Valvole pneumatiche AVENTICS™ Serie L2 montate in linea

Contatta lufficio commerciale
Configura
La linea di valvole pneumatiche AVENTICS serie L2 offre velocità ed elevata portata in un design compatto. Il corpo snello, largo solo 1 pollice, è ideale per il montaggio in linea. Le valvole garantiscono prestazioni del ciclo di vita leader nel settore e offrono elevata affidabilità negli ambienti difficili. La serie L2 è adatta per operazioni con macchine a cicli elevati, come nel settore automobilistico, dell’imbottigliamento, delle scienze naturali, nelle sale presse e nella produzione di pneumatici.

Specifiche

Azionamento valvoleLeva, Pneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Azionamento pneumatico
FluidiAria, gas inerte, vuoto
Dimensioni tubo/attacchi1/4"; 3/8"
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Ambiente di esercizioInterni