AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP 0493871300

Codice:

AVENTICS-0493871300

524,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FA-C/2-48-10000-PVC-OW-48

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio24 V DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaC/2
Attacco elettrico 1, numero poli48 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare45°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli48 poli
Numero di conduttori40
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L10 m
Tipo di protezioneIP69K
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.34 mm²
Cavo-Ø13.5 mm
Peso2.948 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride