AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498318800

Codice:

AVENTICS-0498318800

55,06 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_BI-024DC-2,0W-22MM

Specifiche

Larghezza della bobina22 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaISO 6952
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoForma B industria
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC2 W
Peso0.051 kg