AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498319718

Codice:

AVENTICS-0498319718

69,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità33
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC10 W
Corpoelastomero termoplastico