AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498319807

Codice:

AVENTICS-0498319807

69,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_A-024AC-16,0VA-30MM

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità33
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio AC a 50 Hz24 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz24 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolleranza tensione AC 60 Hz-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz17 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz14.5 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz30 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz25 VA
Corpoelastomero termoplastico