AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498322506

Codice:

AVENTICS-0498322506

53,20 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CO1-FORM_BI-230AC-8,0VA-22MM

Specifiche

Larghezza della bobina22 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaISO 6952
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Conexión eléctrica 2Connettore
Attacco elettricoForma B industria
Tensione di esercizio AC a 50 Hz230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz8 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz10 VA
Peso0.054 kg