AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO35 0820005102

Codice:

AVENTICS-0820005102

172,34 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DO35-3/2NC-G018-110AC

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 32 mm
grandezzaDO35
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Raccordo aria compressaG 1/8
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn140 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio110 V AC
Larghezza della bobina32 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Materiale corpoPressofuso di zinco
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C