AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO22 0820019311

Codice:

AVENTICS-0820019311

102,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DO22-3/2NC-G018-024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaDO22
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Funzione valvolaNC
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn72 l/min
Raccordo aria compressaG 1/8
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max7 bar
Tensione↩di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10% / +10%
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 6952, forma B
Tipo di protezione con raccordoIP65
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Indice di compatibilità14
Assorbimento di potenza DC4.8 W
Rapporto d'inserzione100 %
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.11 kg
Materiale corpoPoliammide