AVENTICS™ valvola 2 x 3/2, Serie WV02 0820037025

Codice:

AVENTICS-0820037025

266,12 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
WV02-3/2OO-230AC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione2x 3/2 NO/NO, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.2.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Connessione elettrica a normaISO 15217
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio230 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina15 mm
Larghezza valvola pilota15 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico12 ms
Tempo di disinserzione tipico24 ms
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.16 kg
Materiale corpoAlluminio