AVENTICS™ valvola 2 x 3/2, Serie WV02 0820037026

Codice:

AVENTICS-0820037026

262,27 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
WV02-3/2OO-024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione2x 3/2 NO/NO, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn600 l/min
Pressione di esercizio min.2.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Connessione elettrica a normaISO 15217
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina15 mm
Larghezza valvola pilota15 mm
Assorbimento di potenza DC2 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico12 ms
Tempo di disinserzione tipico24 ms
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C