PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD02-AL 0820038152

Codice:

AVENTICS-0820038152

122,40 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
CD02-5/2AS-024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn450 l/min
attacco aria compressa uscitaPiastra base VDMA 02
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
NormeISO 15407-1
Larghezza valvola pilota15 mm
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di montaggio in batteriaprincipio delle piastre base multiple
Tipo di raccordoattacco a piastra
Resetcon ritorno a molla / a molla pneumatica
Attacco aria compressa ingressoPiastra base VDMA 02
scarico raccordo aria compressaPiastra base VDMA 02
Conexión de aire comprimido pilotaggio scaricoPiastra base VDMA 02
Assorbimento di potenza DC2 W
grandezza18 mm
pressione di pilotaggio min.2 bar