AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DO16 0820048005

Codice:

AVENTICS-0820048005

87,97 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
DO16-3/2NC-IS15-110AC-MOI

Specifiche

Azionamentoelettrico
NotaLarghezza delle bobine 15 mm
grandezzaDO16
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di commutazione3/2, con ritorno a molla
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Portata nominale Qn25 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio110 V AC
Larghezza della bobina16 mm
Rapporto d'inserzione100 %
Materiale corpoPolifenilsolfuro, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.035 kg
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C