AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie TC08, senza ritenzione 0820060176

Codice:

AVENTICS-0820060176

102,95 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
TC08-5/2XX-AS-024DC-E-FORM_C-SGL

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla / a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Portata nominale Qn800 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaISO 15217, forma C
Connessione elettrica a normaISO 15217
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Larghezza della bobina15.6 mm
Larghezza valvola pilota15 mm
Assorbimento di potenza DC2 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico14 ms
Tempo di disinserzione tipico17 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C