AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series HF04 0820062102

Codice:

AVENTICS-0820062102

279,77 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
HF04 - 3/2CC - 024DC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione2x 3/2 NC/NC, con ritorno a molla
Indicatore di stato LEDGiallo
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Portata nominale Qn400 l/min
Pressione di esercizio min.-0.9 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno, interno
Larghezza valvola pilota10 mm
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico13 ms
Tempo di disinserzione tipico20 ms
Temperatura ambiente min.-5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.048 kg
Materiale corpoPoliammide