AVENTICS™ Generatore pneumatico di impulsi 0820215115

Codice:

AVENTICS-0820215115

495,73 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
50 L/MIN 1SEC

Specifiche

Scarto di tempo max.-0.15
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella40 µm
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.0.1 mg/m³
Attacco aria compressa ingressoM5
Portata nominale Qn50 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max6 bar
pressione di pilotaggio min.2 bar
Pressione di pilotaggio max.6 bar
Intervallo tra gli impulsi1 s
errore nel tempo di transito±2,0
Peso0.177 kg