AVENTICS™ valvola a manicotto scorrevole 3/2, Serie ML 0820402007

Codice:

AVENTICS-0820402007

89,23 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
3/2-SERIE ML-G1/8

Specifiche

Tipovalvola a cassetto
FluidoAria compressa
Raccordo aria compressa 1G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 1filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Portata Qn750 l/min
Peso0.09 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene