AVENTICS™ valvola a manicotto scorrevole 3/2, Serie ML 0820405001

Codice:

AVENTICS-0820405001

66,51 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
3/2-SERIE ML-G1/4

Specifiche

Tipovalvola a cassetto
FluidoAria compressa
Raccordo aria compressa 1G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1filettatura esterna
Raccordo aria compressa 2G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2filettatura esterna
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Portata Qn1300 l/min
Peso0.16 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene